Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 135
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 216
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 300
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 1,25
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2300
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 16000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 7
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 11
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 4800
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 5500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 5700
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 6400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 67
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 5,3
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,528
Materialnummer:
8GA60-090hh040klmm
Beschreibung:

Winkel PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;

Allgemein Version (Datum) Download
8GA60 Montageanleitung Motor PDF / 505 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo