Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4900
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,204
Nennstrom IN [A] 2,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,253
Stillstandsstrom I0 [A] 3,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,65
Maximalstrom Imax [A] 8,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6980
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,095
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 6,07
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,34
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,87
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 11,3
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,049
Masse ohne Bremse m [kg] 0,64
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 12,250
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 8000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 35
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 0,4
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 90
Gewicht m [kg] 0,31
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,024
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSB43.ee012jjKop0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSB43 mit Getriebe-Direktanbau, SSI Geber, singleturn, Übersetzung = 12,25, Wellenende mit Passfeder, IP66/67, Nenndrehzahl: 4900 min-1, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0005.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0010.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0015.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSB43.F0012S3KKB0) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8WS Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo