Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4960
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,088
Nennstrom IN [A] 1,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,094
Stillstandsstrom I0 [A] 2
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,25
Maximalstrom Imax [A] 5,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,056
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 3,55
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,75
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,35
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 6,7
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0177
Masse ohne Bremse m [kg] 0,36
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 16,000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 10000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 35
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 0,3
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 90
Gewicht m [kg] 0,16
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,012
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSB32.ee016jjQop0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSB32 mit Getriebe-Direktanbau, SSI Geber, singleturn, Übersetzung = 16, glatte Welle, IP54, Nenndrehzahl: 4960 min-1, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0005.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0010.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0015.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSB32.F0016S0QKB0) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8WS Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo