Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,024
Nennstrom IN [A] 0,78
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,027
Stillstandsstrom I0 [A] 0,84
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,06
Maximalstrom Imax [A] 1,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8960
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,037
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,23
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,22
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 0,43
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 2,7
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0072
Masse ohne Bremse m [kg] 0,18
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 16,000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 10000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 35
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 0,2
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 90
Gewicht m [kg] 0,05
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,006
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSB21.ee016jjQop0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSB21 mit Getriebe-Direktanbau, SSI Geber, singleturn, Übersetzung = 16, abgeflachtes Wellenende, IP66/67, Nenndrehzahl: 6000 min-1, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0005.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0010.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0015.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSB21.F0016S3QKB0) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8WS Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo