Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5985
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,005
Nennstrom IN [A] 0,32
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,007
Stillstandsstrom I0 [A] 0,37
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,02
Maximalstrom Imax [A] 1,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8925
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,023
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1,48
Statorwiderstand R2ph [Ω] 13,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,47
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 0,18
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 1,6
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0021
Masse ohne Bremse m [kg] 0,13
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 21,000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 10000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 35
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 0,1
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 90
Gewicht m [kg] 0,03
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,002
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSB11.ee021jjQop0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSB11 mit Getriebe-Direktanbau, SSI Geber, singleturn, Übersetzung = 21, abgeflachtes Wellenende, IP66/67, Nenndrehzahl: 5985 min-1, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0005.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0010.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0015.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSB11.F0021S3QKB0) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8WS Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo