Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1500 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,500 |
Nennstrom IN [A] | 6,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,600 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 6,300 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 7,20 |
Maximalstrom Imax [A] | 20,40 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,420 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 25,13 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,808 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,30000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4,080 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,9500 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 3,20 |
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] | 0,3800 |
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 64 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 50,0 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 80,0 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 100 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4000 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4000 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 9 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 6,5 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 1300 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 1500 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 1500 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 2000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 60 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,148 |
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] | 50 |
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 50 |
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] | 2,45 |
Masse der Bremse [kg] | 0,29 |
Masse des Getriebes [kg] | 2,90 |
Materialnummer:
8LVB33.ee064LjCn00Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVB Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |