Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2100
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,45
Nennstrom IN [A] 7,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,6
Stillstandsstrom I0 [A] 7,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,2
Maximalstrom Imax [A] 26
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,33
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 19,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,503
Statorinduktivität L2ph [mH] 2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,98
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,95
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,2
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 82,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 131,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 164
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 9
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 6,5
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 1300
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 1500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 2000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 60
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,148
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 80,5
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 82
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 2,45
Masse der Bremse [kg] 0,29
Masse des Getriebes [kg] 2,90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Materialnummer:
8LVB33.ee040LjDn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVB Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
Konformitätserklärung Motors Motor-Gearbox PDF / 303 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo