Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2100
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,450
Nennstrom IN [A] 7,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,600
Stillstandsstrom I0 [A] 7,900
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,20
Maximalstrom Imax [A] 26,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,330
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 19,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,503
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,980
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9500
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,20
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 32
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 120,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 192,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 240
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 9
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 5,1
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 650
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 750
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 900
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 60
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,023
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 64,4
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 120
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 2,45
Masse der Bremse [kg] 0,29
Masse des Getriebes [kg] 1,78
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Materialnummer:
8LVB33.ee032SjDn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo