Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,500
Nennstrom IN [A] 6,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,600
Stillstandsstrom I0 [A] 6,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,20
Maximalstrom Imax [A] 20,40
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,420
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 25,13
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,808
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,30000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,080
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9500
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,20
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 10
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 38,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 61,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 76
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 8
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 6,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 1300
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 1500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 2000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 60
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,110
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 20,1
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 38
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 2,45
Masse der Bremse [kg] 0,29
Masse des Getriebes [kg] 2,20
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Materialnummer:
8LVB33.ee010LjCn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo