Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,300
Nennstrom IN [A] 5,800
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,350
Stillstandsstrom I0 [A] 6,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 4,00
Maximalstrom Imax [A] 20,70
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,230
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,61
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,830
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,410
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,2600
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,20
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,1200
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 12
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 44,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 71,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 88
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 12
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,5
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 340
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 450
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,111
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 12,5
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 44
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 1,45
Masse der Bremse [kg] 0,16
Masse des Getriebes [kg] 0,80
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Materialnummer:
8LVB23.ee012SjFn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo