Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,65
Nennstrom IN [A] 2,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,68
Stillstandsstrom I0 [A] 3
Maximalmoment Mmax [Nm] 2
Maximalstrom Imax [A] 10,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,23
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,61
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,05
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,14
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 64
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 18,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 29,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 36
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 15
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,5
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 900
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 1050
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1350
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,024
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 18
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 18
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 1,05
Masse der Bremse [kg] 0,16
Masse des Getriebes [kg] 1,50
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1016.50
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Materialnummer:
8LVB22.ee064LjFn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVB Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
Konformitätserklärung Motors Motor-Gearbox PDF / 303 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo