Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,650 |
Nennstrom IN [A] | 2,900 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,680 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 3,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 2,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 10,30 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,230 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 13,61 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 2,000 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 4,10000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,050 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,1400 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,20 |
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] | 0,1200 |
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 9 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 33,0 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 53,0 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 66 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4500 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4500 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 12 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 2,5 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 900 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 1050 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 1000 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 1350 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 58 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,117 |
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] | 4,74 |
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 18 |
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] | 1,05 |
Masse der Bremse [kg] | 0,16 |
Masse des Getriebes [kg] | 1,50 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1016.50 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | - |
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 | C00X |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5M |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,7500 |
Materialnummer:
8LVB22.ee009LjFn00Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVB Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |