8LVB22.ee003LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee003LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee003SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee003SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee004LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee004LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee004SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee005LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee005LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee005SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee005SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee008LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee008SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee008SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee009LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee009LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee009SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee009SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee010LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee010LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee010SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee012LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee012LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee012SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee012SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee015LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee015SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee015SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee016LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee016SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee016SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee020LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee020LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee020SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee020SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee025LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee025LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee025SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee025SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee032LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee032LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee032SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee032SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee040LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee040LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee040SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee040SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee064LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee064LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee064SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee064SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee100LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee100LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB22.ee100SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB22.ee100SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee003LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee003LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee003SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee003SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee004LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee004LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee004SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee004SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee005LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee005LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee005SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee005SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee008LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee008SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee009LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee009LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee009SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee009SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee010LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee010LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee010SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee012LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee012LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee012SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee012SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee015LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee015LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee015SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee015SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee016LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee016LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee016SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee016SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee020LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee020LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee020SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee020SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee025LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee025SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee032LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee032LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee040LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee040LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee040SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee064LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee064LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee064SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee064SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee100LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee100LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB23.ee100SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB23.ee100SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB23, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|