Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,320
Nennstrom IN [A] 1,400
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,360
Stillstandsstrom I0 [A] 1,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 1,00
Maximalstrom Imax [A] 5,20
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,230
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,61
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,800
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,20000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,760
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0300
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,35
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,0130
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 9
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 16,5
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 27,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 33
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 5000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 5000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 19
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 1,1
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 160
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 160
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,026
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 2,51
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 9
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 0,60
Masse der Bremse [kg] 0,10
Masse des Getriebes [kg] 0,35
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010.50
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Materialnummer:
8LVB13.ee009SjFn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo