Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,320 |
Nennstrom IN [A] | 1,400 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,360 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,600 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 5,20 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,230 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 13,61 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 5,800 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,20000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,760 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 15,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,0300 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0,35 |
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] | 0,0130 |
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 1 |
Übersetzung i | 3 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 4,5 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 7,0 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 9 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 5000 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 5000 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 15 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 1,0 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 600 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 700 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 800 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 1000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 58 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 96 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,027 |
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] | 0,836 |
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 3 |
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] | 0,60 |
Masse der Bremse [kg] | 0,10 |
Masse des Getriebes [kg] | 0,60 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1010.50 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | - |
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 | C00X |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2M |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,7500 |
Materialnummer:
8LVB13.ee003LjFn00Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVB Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |