8LVB13.ee003LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee003LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee003SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee003SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee004LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee004LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee004SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee004SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee005LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee005LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee008LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee008LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee008SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee008SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee009LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee009LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee009SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee009SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee010LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee012LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee012SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee015LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee015LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee015SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee015SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee016LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee016SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee016SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee020LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee020LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee020SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee020SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee025LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee025LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee025SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee032LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee032LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee032SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee032SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee040LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee040LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee040SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee040SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee064LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee064LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee064SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee064SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee100LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee100LjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|
8LVB13.ee100SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
8LVB13.ee100SjFn00
|
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 3000 min-1
|
|