Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 1500 |
| Polpaarzahl | 4 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 0,67 |
| Nennstrom IN [A] | 1,61 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,68 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 1,64 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 2 |
| Maximalstrom Imax [A] | 5,6 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,42 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 25,13 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 6,02 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 12,2 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,03 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,14 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
| Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Getriebe
| Anzahl der Getriebestufen | 1 |
| Übersetzung i | 8 |
| Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 15 |
| Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 24 |
| Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 30 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4500 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4500 |
| Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 10 |
| Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 4,4 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 900 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 1050 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 1000 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 1350 |
| Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 58 |
| Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 96 |
| Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,013 |
Gemeinsame Werte
| Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] | 4,21 |
| Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 15 |
| Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] | 1,05 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,16 |
| Masse des Getriebes [kg] | 8 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1010.50 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | - |
| ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 | C00X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Materialnummer:
8LVB22.ee008LjCn00Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB22, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LVB Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Motor-Gearbox | PDF / 169 KB | |
| UK Declaration Motors Motor-Gearbox | PDF / 169 KB |