Netzanschluss
Netzeingangsspannung 380 bis 690 V ±10 %
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
50 kA (1 s)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -15 bis +50 °C
Derating 1 %/°C ab 40 °C
Lagerung -40 bis +70 °C
Transport -40 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung <95 %, nicht kondensierend
Transport <95 %, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 199 mm
Höhe 323 mm
Tiefe 154 mm
Gewicht 6 kg
Materialnummer:
8I0DT096.016-1
Beschreibung:
16A dU/dt Filter für ACOPOSinverter P96 3-phasig.
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P96 Anwenderhandbuch PDF / 65 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo