Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Rundstecker Edelstahl 13-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 13 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Stecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP69K |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤8,2 Ω/km |
Versorgungsleiter | ≤84 Ω/km |
Signalleiter | 0,75 mm²: ≤26 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≤500 Ω*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 27,3 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 23,7 A |
in einer Kabeltasse | 29,1 A |
Materialnummer:
8BCH0002.5221A-0Beschreibung:
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCH0002.5221A-0 | PDF / 195 KB |