Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1800
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 8,375
Nennleistung PN [W] 1579
Nennstrom IN [A] 3,790
Stillstandsmoment M0 [Nm] 9,980
Stillstandsstrom I0 [A] 5,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 28,60
Maximalstrom Imax [A] 16,20
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,210
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 142,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,320
Statorinduktivität L2ph [mH] 25,40000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,658
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 58,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16,9000
Masse ohne Bremse m [kg] 19,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25,00
Masse der Bremse [kg] 3,40
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,6100
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8JSQ62.ee018ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo