Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,282
Nennleistung PN [W] 717
Nennstrom IN [A] 2,075
Stillstandsmoment M0 [Nm] 9,86
Stillstandsstrom I0 [A] 9,32
Maximalmoment Mmax [Nm] 36,9
Maximalstrom Imax [A] 37,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 72,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,69
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,55
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,251
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 80
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,9
Masse ohne Bremse m [kg] 15,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,8
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSQ54.ee030ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo