Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 7000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,045
Nennleistung PN [W] 766
Nennstrom IN [A] 1,432
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,67
Stillstandsstrom I0 [A] 2,42
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,04
Maximalstrom Imax [A] 11,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 47,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,029
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 32
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,59
Masse ohne Bremse m [kg] 5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,5
Masse der Bremse [kg] 0,7
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,012
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSQ32.ee070ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo