Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 14,048
Nennleistung PN [W] 3678
Nennstrom IN [A] 6,786
Stillstandsmoment M0 [Nm] 21,000
Stillstandsstrom I0 [A] 10,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 64,20
Maximalstrom Imax [A] 36,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,070
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 133,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,910
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,55000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,292
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 88,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 40,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 30,20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25,00
Masse der Bremse [kg] 3,40
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,6100
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8JSB65.ee025ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 400 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo