Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,751
Nennleistung PN [W] 1179
Nennstrom IN [A] 2,084
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8,13
Stillstandsstrom I0 [A] 5
Maximalmoment Mmax [Nm] 29,4
Maximalstrom Imax [A] 19,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 112
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,12
Statorinduktivität L2ph [mH] 11,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,386
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 69
Trägheitsmoment J [kgcm2] 9,12
Masse ohne Bremse m [kg] 13,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,8
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB53.ee030ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo