Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,385
Nennleistung PN [W] 918
Nennstrom IN [A] 2,149
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,36
Stillstandsstrom I0 [A] 2,75
Maximalmoment Mmax [Nm] 19,3
Maximalstrom Imax [A] 11,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,04
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 132
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,66
Statorinduktivität L2ph [mH] 34
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,916
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 74
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 10,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 6
Masse der Bremse [kg] 1,14
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB44.ee020ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo