Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,178 |
Nennleistung PN [W] | 1368 |
Nennstrom IN [A] | 2,447 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 4,430 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 5,230 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 15,40 |
Maximalstrom Imax [A] | 21,60 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,890 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 57,40 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 2,120 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 8,75000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4,158 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 63,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2,0900 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 8,80 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 6,00 |
Masse der Bremse [kg] | 1,14 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0680 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0055 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 2,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8JSB43.ee060ffgg-0Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ | PDF / 409 KB |