Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 1,971
Nennleistung PN [W] 1238
Nennstrom IN [A] 3,285
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,22
Stillstandsstrom I0 [A] 5,78
Maximalmoment Mmax [Nm] 10,8
Maximalstrom Imax [A] 23,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,6
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 38,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,67
Statorinduktivität L2ph [mH] 6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 51
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,45
Masse ohne Bremse m [kg] 7,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 6
Masse der Bremse [kg] 1,14
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB42.ee060ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo