Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 1,518
Nennleistung PN [W] 477
Nennstrom IN [A] 1,168
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,73
Stillstandsstrom I0 [A] 1,45
Maximalmoment Mmax [Nm] 5,65
Maximalstrom Imax [A] 5,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,3
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 86,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 21,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 66,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,108
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,81
Masse ohne Bremse m [kg] 6,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 6
Masse der Bremse [kg] 1,14
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB41.ee030ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo