Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,033
Nennleistung PN [W] 426
Nennstrom IN [A] 1,070
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,130
Stillstandsstrom I0 [A] 1,200
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,68
Maximalstrom Imax [A] 5,90
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,900
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 26,600
Statorinduktivität L2ph [mH] 53,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,015
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,8500
Masse ohne Bremse m [kg] 5,90
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,50
Masse der Bremse [kg] 0,70
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0120
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8JSB33.ee020ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo