Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Zubehörsatz für Anschlussbox 8CVE: 20 Stück Brücke 2polig, vollisoliert, Raster 10 mm, Bemessungsstrom: 57 A |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 93 g |
Materialnummer:
8CXC001.0002-00Beschreibung:
ACOPOSremote Zubehörsatz: 20x Brücke 2polig, vollisoliert, Raster 10 mm
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CXC001.0002-00 | PDF / 489 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |