Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kurzbeschreibung Sicherungssatz für Anschlussbox 8CVE:
20 Stück Sicherungen für Hybridkabelabgänge, 24 VDC

Typ: Flachsicherung nach UL/CSA
Bemessungsnennstrom: 15 A
Auslösecharakteristik: flink
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 35 g
Materialnummer:
8CXS002.0002-00
Beschreibung:
ACOPOSremote Sicherungssatz: 20x Flachsicherung 15 A, flink

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo