Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Sicherungssatz für Anschlussbox 8CVE: 100 Stück Sicherungen für 24 VDC Ausgänge Typ: Flachsicherung nach UL/CSA Bemessungsnennstrom: 7,5 A Auslösecharakteristik: flink |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 175 g |

Materialnummer:
8CXS001.000A-00Beschreibung:
ACOPOSremote Sicherungssatz: 100x Flachsicherung 7,5 A, flink
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CXS001.000A-00 | PDF / 469 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 60 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote | PDF / 166 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |