Allgemeines
Kurzbeschreibung Sicherungssatz für Anschlussbox 8CVE:
4 Stück Sicherungen für 24 VDC Ausgänge

Typ: Flachsicherung nach UL/CSA
Bemessungsnennstrom: 7,5 A
Auslösecharakteristik: flink
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 7 g
Materialnummer:
8CXS001.0000-00
Beschreibung:
ACOPOSremote Sicherungssatz: 4x Flachsicherung 7,5 A, flink

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo