Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 12-polig, für EnDat 2.2 Geberkabel mit Signalstecker Serie 615 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 51 mm |
Durchmesser | Ø 21 mm |
Gewicht | 54 g |

Materialnummer:
8BXC010.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 12-polig, für EnDat 2.2 Geberkabel mit Signalstecker Serie 615
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC010.0000-00 | PDF / 83 KB |