Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 12-polig, für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 51 mm |
Durchmesser | Ø 21 mm |
Gewicht | 52 g |

Materialnummer:
8BXC005.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 12-polig, für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC005.0000-00 | PDF / 188 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BXC005.0000-00 | ZIP / 137 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 126 KB |