Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 8-polig, für Motorkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 78 mm |
Durchmesser | Ø 28 mm |
Gewicht | 148 g |

Materialnummer:
8BXC000.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 8-polig, für Motorkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC000.0000-00 | PDF / 210 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BXC000.0000-00 | ZIP / 154 KB |