Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOSmulti Lüftermodul für Montageplatte 8B0MxxxxHF00.xxx-x
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC +15% / -25%
Anschluss 1x M8 Stecker 4polig female
1x M8 Stecker 4polig male
Leistungsaufnahme 33 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP54
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Volumenstrom 325 m³/h @ 0 Pa
210 Pa @ 0 m³/h
275 m³/h @ 120 Pa
Betriebsgeräusch 61 dB(A)
Lebensdauer
bei 40°C 80.000 h
Abmessungen
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Tiefe 90 mm
Gewicht 1,2 kg
Materialnummer:
8B0M0040HFF0.000-1
Beschreibung:
ACOPOSmulti Lüftermodul für Montageplatte 8B0MxxxxHF00.xxx-x und 8EMFxxxx000.0000-1
Optionales Zubehör
I/O Versorgung Kabel
X67CA0P00.0002 Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 0,25 m
X67CA0P10.0002 Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 0,25 m
X67CA0P20.0010 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 1,0 m
X67CA0P20.0050 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 5 m
X67CA0P20.0100 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 10 m
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 302 MB
Datenblatt 8B0M0040HC00.000-1 PDF / 1 MB
Datenblatt 8B0M0040HF00.000-1 PDF / 1 MB
Datenblatt 8B0M0040HFF0.000-1 PDF / 2 MB
Datenblatt 8B0M0040HW00.000-1 PDF / 1 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 80 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8B0M0040HC00.000-1 ZIP / 224 KB
3D Datei STEP 8B0M0040HF00.000-1 ZIP / 148 KB
3D Datei STEP 8B0M0040HFF0.000-1 ZIP / 253 KB
3D Datei STEP 8B0M0040HW00.000-1 ZIP / 218 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) PDF / 240 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 61800-5-1) PDF / 240 KB
Konformitätserklärung Servos PDF / 163 KB
Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 285 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo