Allgemeines
Kurzbeschreibung Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0440HxS0: 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB4104.204G-10
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 72 g
Materialnummer:
8BZVI0440S0.000-1A
Beschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0330HxS0, 8BVI0440HxS0: 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB4104.204G-10

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo