Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kurzbeschreibung Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0110HxS0: 1x 8TB3104.204G-00, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 68 g
Materialnummer:
8BZVI0110S0.000-1A
Beschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0110HxS0: 1x 8TB3104.204G-11, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo