Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.00A-1: 1x 8TB3104.201M-11, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TB2106.2010-00 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 52 g |
Materialnummer:
8BZ0C032000.00A-1ABeschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.00A-1: 1x 8TB3104.201M-11, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TB2106.2010-00
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BZ0C032000.00A-1A | PDF / 168 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BZ0C032000.00A-1A | ZIP / 658 KB |