Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 20 bis 6
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,5 bis 10 mm²
eindrähtig 0,75 bis 16 mm²
feindrähtig 0,75 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,5 bis 16 mm²
Anmerkung Beschriftung 2: L1 L2 L3 P3
Kodierung N: 1100
einreihig
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung N
Rastermaß 10,16 mm
Abisolierlänge 12 mm
Anzugsmoment 1,7 bis 1,8 Nm
Zugkraft >30 N (0,75 mm²)
>100 N (16 mm²)
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 76 A (IEC) / 55 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 40,5 mm
Höhe 27,8 mm
Tiefe 41,5 mm
Gewicht 35 g
Materialnummer:
8TB4104.202N-10
Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE, Codierung N: 1100
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8TB4104.202N-10 PDF / 168 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB4104.202N-10 ZIP / 310 KB
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen ZIP / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo