Allgemeines
Zulassungen
UKCA Ja
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 20 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,5 bis 6 mm²
eindrähtig 0,75 bis 6 mm²
feindrähtig 0,75 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,5 bis 6 mm²
Anmerkung Beschriftung 2: PE RB- RB+,
Kodierung A: 000
einreihig
Anzahl der Pole 3
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung A
Rastermaß 10,16 mm
Abisolierlänge 12 mm
Anzugsmoment 1,2 bis 1,5 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (IEC) / 50 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 29,5 mm
Höhe 27,6 mm
Tiefe 39 mm
Gewicht 25,2 g
Materialnummer:
8TB4103.202A-00
Beschreibung:
Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
Dokumentation Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB4103.202A-00 ZIP / 201 KB
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 308 MB
Datenblatt 8TB4103.202A-00 PDF / 169 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen ZIP / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo