Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,2 bis 6 mm²
feindrähtig 0,2 bis 4 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Anmerkung Beschriftung 1: durchnummeriert
Kodierung M: 1011
einreihig
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung M
Rastermaß 7,62 mm
Abisolierlänge 10 mm
Anzugsmoment 0,7 bis 0,8 Nm
Zugkraft >10 N (0,2 mm²)
>80 N (6 mm²)
>90 N (10 mm²)
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (IEC/UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 30,4 mm
Höhe 19,7 mm
Tiefe 35,3 mm
Gewicht 3,3 g
Materialnummer:
8TB3104.201M-11
Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß; 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung M: 1011
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 308 MB
Datenblatt 8TB3104.201M-11 PDF / 181 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB3104.201M-11 ZIP / 255 KB
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen ZIP / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo