Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 4: T- T+ F- F+ Kodierung A: 0000 einreihig |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | A |
Rastermaß | 5,08 mm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 30 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,5 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 1,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
Anzugsmoment | 0,5 bis 0,6 Nm |
Zugkraft |
>10 N (0,2 mm²) >50 N (2,5 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 250 V (IEC) / 300 V (UL) |
Nennstrom | 12 A (IEC) / 15 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 20,3 mm |
Höhe | 15 mm |
Tiefe | 18,3 mm |
Gewicht | 3,6 g |
Materialnummer:
8TB2104.204A-00Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 4: T- T+ F- F+, Codierung A: 0000
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8TB2104.204A-00 | PDF / 186 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB2104.204A-00 | ZIP / 147 KB | |
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |