Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Steckplatzanzahl 20
Kühl- und Montageart Durchsteckmontage
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Dauerleistung 200 kW
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 20 kW pro 1000 m
Querschnitt
DC+, DC- 72 mm²
PE 72 mm²
24 VDC Hilfsversorgung
Spannung 25 VDC ±1,6%
Dauerleistung 1500 W
max. Leistungsaufnahme je Steckplatz (PLüfter8B0M...) 8,25 W
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 150 W pro 1000 m
Querschnitt
24 VDC, COM 21,3 mm²
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP64
Lüftermodul IP54 (8B0M0040HFF0.000-1)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 1134 mm
Höhe 378 mm
Tiefe 14 mm
Gewicht 32 kg
Materialnummer:
8B0M0200HF00.000-1
Beschreibung:
  • Wegweisendes Leistungsverteilungssystem
  • Integrierte Verteilung der Leistungs- und Hilfsspannungsversorgung
  • Berührungssicher
  • Optionssteckplätze möglich
ACOPOSmulti Montageplatte mit Rückwand, 20 Steckplätze, HV, Durchsteckmontage, 75 mm² und 22 mm², komplett
Erforderliches Zubehör
Lüftermodule
8B0M0040HFF0.000-1 ACOPOSmulti Lüftermodul für Montageplatte 8B0MxxxxHF00.xxx-x und 8EMFxxxx000.0000-1
Optionales Zubehör
I/O Versorgung Kabel
X67CA0P00.0002 Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 0,25 m
X67CA0P20.0010 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 1,0 m
X67CA0P20.0050 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 5 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo