Allgemeines
Steckplatzanzahl | 4 |
Kühl- und Montageart | Durchsteckmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Hilfsversorgung
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
8B0M0040HF00.000-1Beschreibung:
- Wegweisendes Leistungsverteilungssystem
- Integrierte Verteilung der Leistungs- und Hilfsspannungsversorgung
- Berührungssicher
- Optionssteckplätze möglich
Erforderliches Zubehör
Lüftermodule
8B0M0040HFF0.000-1 | ACOPOSmulti Lüftermodul für Montageplatte 8B0MxxxxHF00.xxx-x und 8EMFxxxx000.0000-1 |
Optionales Zubehör
I/O Versorgung Kabel
X67CA0P00.0002 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 0,25 m |
X67CA0P20.0010 | Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 1,0 m |
X67CA0P20.0050 | Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 5 m |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8B0M0040HF00.000-1 | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0M0040HF00.000-1 | ZIP / 148 KB |