Allgemeines
Steckplatzanzahl 17
Kühl- und Montageart Cold-Plate Montage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Dauerleistung 200 kW
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 20 kW pro 1000 m
Querschnitt
DC+, DC- 72 mm²
PE 72 mm²
24 VDC Hilfsversorgung
Spannung 25 VDC ±1,6%
Dauerleistung 1500 W
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 150 W pro 1000 m
Querschnitt
24 VDC, COM 21,3 mm²
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Ebenheit der Montagefläche Ebenheit 1 mm über die gesamte Montagefläche
Durchflussmenge
minimal 3 l/min
maximal 6 l/min
Druckabfall abhängig von der Durchflussmenge
3 l/min typ. 0,3 bar
6 l/min typ. 0,7 bar
Prüfdruck 10 bar für 1 Minute, innen Luft, außen Wasser
max. zulässiger Dauerdruck 5 bar
max. zulässige Rücklauftemperatur 60°C
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 950 mm
Höhe 378 mm
Tiefe 17 mm
Gewicht 16 kg
Materialnummer:
8B0M0170HC00.000-1
Beschreibung:
  • Wegweisendes Leistungsverteilungssystem
  • Integrierte Verteilung der Leistungs- und Hilfsspannungsversorgung
  • Berührungssicher
  • Optionssteckplätze möglich
ACOPOSmulti Montageplatte mit Rückwand, 17 Steckplätze, HV, Cold-Plate Montage, 75 mm² und 22 mm², komplett
Optionales Zubehör
Zubehörsätze
8BXW000.0000-00 Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x und 8EMCxxxx000.0000-1, gewinkelt
8BXW001.0000-00 Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x und 8EMCxxxx000.0000-1, gerade

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo