Allgemeines
Anmerkung | integrierte passive Motorkurzschlussbremse |
B&R ID-Code | 0xA988 |
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
EAC | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung | 25 VDC ±1,6% |
Eingangskapazität | 23,5 µF |
max. Leistungsaufnahme | 12 W |
Ausführung | ACOPOSmulti Rückwand |
Bremswiderstand
Elektrische Eigenschaften
Ableitkapazität | 0,9 µF |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8B0P0220HW00.001-1Beschreibung:
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Integrierter Anschluss für externen Bremswiderstand
- passive Motorkurzschlussbremse
An ein ACOPOSmulti Antriebssystem mit passivem Leistungsversorgungsmodul 8B0P mit passiver Motorkurzschlussbremse ist ein Motor mit einer hängenden Last angeschlossen. Wird das Antriebssystem nun spannungslos und die hängende Last senkt sich ab (etwa weil die Motorhaltebremse versagt), dreht sich die Motorachse und die Zwischenkreisspannung steigt an. Überschreitet die Zwischenkreisspannung einen Wert von 15 VDC, wird der Zwischenkreis über einen Thyristor kurzgeschlossen. Dadurch wird die Geschwindigkeit limitiert, mit der sich die hängende Last absenkt.
Die passive Motorkurzschlussbremse ist für eine Energie von max. 25 kWs ausgelegt. Ein Fehlerfall darf für diese Energie maximal einmal alle 15 Minuten auftreten.
Die passive Motorkurzschlussbremse ist immer aktiv und kann durch den Anwender nicht beeinflusst werden!
Die passive Motorkurzschlussbremse arbeitet ohne Strombegrenzung. Es kann daher bei zu hohen Leistungen zur Zerstörung von Komponenten des Antriebssystems (passive Leistungsversorgungsmodul 8B0P, Motor, ...) kommen!
Die passive Motorkurzschlussbremse wird nicht überwacht. Im Falle eines Bauteilversagens ist sie daher wirkungslos!
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0P044000.000-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0P0220Hx00.00x-1 und 8B0P0440Hx00.00x-1: 1x 8TB4104.202L-10, 1x 8TB4103.202A-00, 1x 8TB2106.2010-00 |
Optionales Zubehör
Bremswiderstände
8B0W0045H000.000-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP20, Reihenklemmen |
8B0W0045H000.001-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP65, Reihenklemmen |
8B0W0079H000.000-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP20, Reihenklemmen |
8B0W0079H000.001-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP65, Reihenklemmen |
Klemmen
8TB2106.2010-00 | Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
8TB4103.202A-00 | Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000 |
8TB4104.202L-10 | Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010 |
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m |
X20CA0E61.00025 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m |
X20CA0E61.00030 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m |
X20CA0E61.00035 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m |
X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Schirmkomponentensets
8SCS000.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm |
8SCS002.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben |
8SCS009.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14 |
8SCS010.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20 |
Sicherungssätze
8BXS003.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 30 A, flink |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8B0PXXXXXXXX.XXX-X) | EXE / 399 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8B0P0220HW00.001-1) | EXE / 312 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-1) | EXE / 676 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-x) | EXE / 517 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8B0P0220HW00.001-1 | PDF / 4 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0P0xx0HW00.00x-1 | ZIP / 156 KB |