Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
max. Modulanzahl abhängig vom Leistungsversorgungsmodul
8B0P0xx0 in Vorbereitung
8BVP0220 in Vorbereitung
8BVP0440 in Vorbereitung
8BVP0880 in Vorbereitung
8BVP1650 in Vorbereitung
Hochlaufzeit (CR_OK In HIGH bis CR_OK Out HIGH) typ. 500 ms
Abschaltverzögerung (CR_OK In LOW bis CR_OK Out LOW) typ. 3 ms
Netzanschluss
Einschaltintervall
Netzeingangsspannung 3x 400 VAC in Vorbereitung
Netzeingangsspannung 3x 480 VAC in Vorbereitung
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
minimal 235 VDC
nominal 750 VDC
Verlustleistung bei max. Geräteleistung in Vorbereitung
Zwischenkreiskapazität 3630 µF
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 25 VDC +1,6% / -20%
Eingangskapazität 28,2 µF
max. Leistungsaufnahme 8 W
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
Meldekontakte
Anzahl 2
Typ
Meldekontakt 1 Öffner
Meldekontakt 2 Schließer
Potenzialtrennung
Meldekontakt - ACOPOSmulti Modul Ja
Meldekontakt - Meldekontakt Ja
Nennspannung 30 VDC
Maximalstrom 1 A
Schaltverzögerung max. 5 ms
max. Anzahl von Schaltspielen 100.000
Schutz
überlastfest Nein
kurzschlussfest Nein
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 106,5 mm
Höhe 317 mm
Tiefe
Wandmontage 263 mm
Gewicht 6,4 kg
Modulbreite 2
Materialnummer:
8B0K3630HW00.001-1
Beschreibung:
  • dient zur Pufferung des DC-Zwischenkreises
  • nahtlose Integration in das ACOPOSmulti Antriebssystem
  • Ladeschaltung
ACOPOSmulti Kondensatormodul, 3630 µF, HV, Wandmontage, Ladeschaltung
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0K363000.001-1A Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0K3630Hx00.001-1: 1x 8TB2112.2010-00
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2112.2010-00 Schraubklemme 12-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo