Allgemeines
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Verlustleistung bei max. Geräteleistung in Vorbereitung
Zwischenkreiskapazität 1650 µF
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 25 VDC +1,6% / -20%
max. Leistungsaufnahme 3 W
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 317 mm
Tiefe
Wandmontage 263 mm
Gewicht ca. 3,2 kg
Modulbreite 1
Materialnummer:
8B0K1650HW00.000-1
Beschreibung:
  • dient zur Pufferung des DC-Zwischenkreises
  • nahtlose Integration in das ACOPOSmulti Antriebssystem
  • Ladeschaltung
ACOPOSmulti Kondensatormodul, 1650 µF, HV, Wandmontage
Optionales Zubehör
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo